Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Inductive proximity switches with a constant correction factor 1.
 
 

 
K1 sensors resistant to oils and coolants.
  • IP 67 / IP 68 as well as resistant to oils and coolants.
  • Constant sensing range on all metals with correction factor 1.
  • All types: M12, M18 and M30 with extra high switching frequency up to 2 kHz.
  • Permanently legible laser type label.
  • Increased sensing range for non-flush units.

Absolutely ingress-resistant
Long life is achieved due to a special design and additional seals, as well as the use of a special plastic that is resistant to oil, coolants and lubricants.

Correction factor 1
The new “K = 1” sensors have the same sensing range on all metals, i.e. the correction factor is constantly 1.

Sensing range
The increased sensing range is ensured across the whole temperature range, giving better protection against failure due to mechanical damage.

M12 connector · 3 wire DC PNP
 IFC245 - M12 / b, Sensing range 3 mm, IP 67 / IP 68, Operating temperature -25...70°C
 IFC246 -M12 / nb, Sensing range 8 mm, IP 67 / IP 68, Operating temperature -25...70°C
 IGC232 - M18 / b, Sensing range 5 mm, IP 67 / IP 68, Operating temperature -25...70°C
 IGC233 - M18 / nb, Sensing range 12 mm, IP 67 / IP 68, Operating temperature -25...70°C
 IIC218 - M30 / b, Sensing range 10 mm, IP 67 / IP 68, Operating temperature -25...70°C
 IIC219 - M30 / nb, Sensing range 22 mm, IP 67 / IP 68, Operating temperature -25...70°C