Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Incremental encoders with increased vibration resistance.
 
 

 
The RC, RU, RV and RO series – an optimum choice for industrial applications.
  • Cable entry for axial and radial use.
  • Vibration resistance up to 30 g (55...2,000 Hz) to EN 60068-2-6.
  • Shock resistance up to 200 g (6 ms) to EN 60068-2-27.
  • Housing protection rating IP 67.
  • TTL or HTL interface.
Application and advantages
Incremental encoders are used wherever linear or rotational movements must be evaluated.
Due to the increased vibration resistance of 30 g and improved shock resistance of 200 g they can perform their measuring task under extremely severe conditions. The compact design and the cable entry for axial and radial use enable installation in the smallest space. In combination with suitable accessories the units are easy to mount. Direct connection to existing external electronics and controllers is possible via the standard interfaces.
The quadrature TTL or HTL output signals and their inverted signals enable a signal transmission via cable lengths of up to 300 m.

Interface TTL
 RC1014 - Resolution 500, Operating voltage (V) 4,5...5,5 DC, Connection PUR cabel, 2 m

Interface HTL
 RC6001 - Resolution 50, Operating voltage (V) 10...30 DC, Connection PUR cabel, 2 m
 RC6002 - Resolution 60, Operating voltage (V) 10...30 DC, Connection PUR cabel, 2 m
 RC6003 - Resolution 100, Operating voltage (V) 10...30 DC, Connection PUR cabel, 2 m
 RC6010 - Resolution 250, Operating voltage (V) 10...30 DC, Connection PUR cabel, 2 m
 RC6012 - Resolution 360, Operating voltage (V) 10...30 DC, Connection PUR cabel, 2 m
 RC6014 - Resolution 500, Operating voltage (V) 10...30 DC, Connection PUR cabel, 2 m

Extract of the product range, further connectors and accessories on request...