Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Analogue sensors with precise, linear output signal.
 
 

 
Large operating range of 8 mm in M18 housing and 15 mm in M30.
  • Designs with voltage output 0...10 V or current output 4...20 mA.
  • Extremely high repeatability < +/-2 %.
  • Wide temperature range of -25...80 °C.
  • Negligible linearity error < +/-3 % of the final value.

Optimum integration
By using standardised output signals 4...20 mA or 0...10 V optimum integration in the environment is ensured.

Wide temperature range
The extraordinarily wide temperature range of -25...80 °C enables the sensors to withstand otherwise critical applications.

Repeatability
Due to innovative technical solutions the analogue sensors attain high repeatability and a very small linearity error. In connection with the negligible temperature drift exceedingly good repeatability is ensured.

M12 connector · output function analogue current signal 4...20 mA
 IG6083 - type M18, Range 0.8...8mm, Rise 2.22 mA per mm, Rise <10 ms
 II5913 - type M30, Range 1...15mm, Rise 1.143 mA per mm, Rise <20 ms

M12 connector · output function analogue voltage signal 0...10 V
 IG6084 - type M18, Range 0.8...8mm, Rise 1.389 V per mm, Rise <10 ms
 II5914 - type M30, Range 1...15mm, Rise 0.714 V per mm, Rise <20 ms