|  |
| |
|
|
|
|
|
Nova fotocélula para embalamento e transportadores. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Excelente performance a preços bastante atractivos. - Alcance bastante longo.
- Supressão do plano posterior muito preciso.
- Ajuste simples por botão com os estados “on” e “off”.
- Grande diversidade de modelos: Sem função de ajuste ou com potenciómetro.
- Acessórios e componentes de montagem universais.
Fotocélula para todas as aplicações Com uma tecnologia inovadora bem como uma performance incrível e uma relação preço/performance excelente esta fotocélula é perfeita para todo o tipo de aplicações. A fácil instalação está assegurada por um novo conceito de suportes, com diversas furações de modo a ser aplicada da maneira mais apropriada. A ficha pode girar 270° para que possa ser alinhada na direcção que mais lhe convier
Versão sem opções de parametrização –Para uso em aplicações standard.
Versão com potenciómetro – Para um ajuste simples em simples aplicações.
Versão com função teach – O inovador método Teach significa que a complexa programação já não é necessária O sensor possui um botão para cada função de estado on e off do sinal de saída Sensor de reflexão difusa · luz vermelha 624 nm · conector M12 · supressão do plano posterior
O5H200 - Alcance 50...1400mm, 240° potenciómetro, IP 67
O5H500 - Alcance 50...1800mm, botão teach, IP 67 Sensor retro-reflexivo · luz vermelha 624 nm · conector M12 · Filtro polarizador
O5P200 - Alcance 0...7000mm, IP 67 Sensor barreira · luz vermelha 624 nm · conector M12
O5S200 - Transmissor, Alcance 0...20000mm, IP 67
O5E200 - Receptor, IP 67
Notas: Por favor certifique-se que o plugin do flash (versão 5 e superior) está instalado no seu computador. Se não, poderá efectuar o download gratuitamente desde Macromedia.Se estiver interessado poderá executar directamente o nosso ficheiro executável (ficheiro EXE ) com a apresentação flash integrada sem efectuar o download do plugin do flash. A operação poderá ser feita normalmente usando o rato. Por favor termine a animação fechando a janela separada
Mais informações : Boletim (ficheiro PDF 1,259 kB).
|
|
|
|