Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
efector pmd - convenient optical distance measurement at a low cost
 
 

 
winner of Hermes Award 2005Extremely compact laser distance sensor.
  • Optical measurement system with 10 m range.
  • 2 switching outputs, one can be configured as an analogue output.
  • For use in applications needing background suppression.
  • Excellent price / performance ratio.
  • Scaleable measuring range.

PMD technology
Due to the innovative on-chip time of flight measurement system with PMD technology (Photonic Mixer Device) the O1D100 is a distance sensor with the capacities of a measurement system, at the price of a standard sensor.
The outstanding advantage of the PMD technology is the extremely low size of the sensor, only 42 x 42 x 52 mm.

Unimagined possibilities
efector PMD is designed for positioning, speed control and level measurement tasks and to protect autonomous industrial transport systems against collision or to position utility vehicles and industrial trucks in high rack storage areas.

O1D100 - M12 connector · laser protection class 2 · measuring range 0.2...10 m
O1D101 - M12 connector · laser protection class 2 · measuring range 0.2...10 m
Further information: Bulletin (PDF-file 612 kB).

 Virtual product presentation (flash animation)
 File with integrated flash player – EXE file 560 Kbytes


 
3D Panorama (flash animation)
Flashanimation efector dualis
Remarks:
Please ensure that the current flash plugin (version 5 and above) is installed in your browser. If not, this plugin can be downloaded free of charge
from Macromedia. Interested persons who do not want to install the plugin can download a directly executable file (EXE file) with integrated flash player from us.

Operation is normally done using the mouse. Please finish the animation by closing the separate browser window.