Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Cylinder switch easy to mount from the top.
 
 

 
A real alternative to the Reed switch: low-cost, reliable and long life.

  • Self-clamping fixture for easy adjustment and quick mounting.
  • Practical: Can be easily inserted into the T-slot from the top.
  • Suitable for the most common T-slots.
  • Unit variants available with connection cable and cable plug.
  • Ingress-resistant in all applications due to the high protection ratings IP 67 and IP 69 K.

    Quick adjustment and easy mounting
    The cylinder switch can be easily inserted into the T-slot from the top and immediately snaps in due to the innovative clamping mechanism. For easy switch positioning the switch can be moved in the slot until it is fixed definitely using the slotted / hexagonal socket scr ew.

    Robust design and good fixing
    Since the switch is completely surrounded by the slot there is no room for mechanical damage. The fixing at the end of the switch, rather than at its head reduces leverage and provides better protection against inadvertent tear-out or switch point change.

    Long life
    The purchase price of Reed switches is low, their disadvantage, however, is the short life of only about 2 million switching cycles, which are quickly achieved with handling machines. Non-contact sensors virtually work without wear and often achieve longer life. This saves expensive repair and downtimes.

    Different versions for your application
    The sensor is suited for the common T-slot cylinders no matter whether it is used in industrial applications, machine tools, and hygienic or wet areas. Tailor-made accessories enable mounting on different cylinder types such as trapezoidal slot, tie-rod, clean-line and integrated profile cylinders.

    MK5100 - 2m PUR cable
    MK5101 - 0.3m PUR cable, M8 snap-fit connector
    MK5110 - 2m PVC cable, IP69 K, for hygienic and wet areas

     Virtual product presentation (flash animation)
     File with integrated flash player – EXE file 471 Kbytes



    Flashanimation mk5101
    Remarks:
    Please ensure that the current flash plugin (version 5 and above) is installed in your browser. If not, this plugin can be downloaded free of charge from Macromedia. Interested persons who do not want to install the plugin can download a directly executable file (EXE file) with integrated flash player from us.

    Operation is normally done using the mouse. Please finish the animation by closing the separate browser window.