Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
100 W compact power supply: Small, efficient - and quickly mounted.
 
 

 
Switched-mode power supplies expanded: from 1 A to 4 A, in a compact housing.

  • Switched-mode power supplies for DIN rail mounting.
  • Operating voltage 115 / 230 V AC, auto select.
  • Output voltage adjustable, 24...28 V DC.
  • 90 % degree of efficiency.
  • Parallel operation selectable.

    Features
    All power supplies meet the highest requirement specified in the EMC standards. Thus they are suitable for use in industrial and domestic areas. An extensive approval package covers EN 60950, UL 1950, UL 508, CUL/CSA-C22.2 and the CE-certification including the low voltage directive. The wide-range inputs of 85...264 V AC ensure worldwide use.

    Output response
    For almost all power supplies the output voltage can be set between 24 and 28 V with a potentiometer on the front panel. All units are:

    short-circuit protected, overload protected, no-load protected

    The regulation precision is better than ±2%. The output noise suppression complies with EN 50081-1 (class B).

    DN1020 - 24...28 V DC / 1.3 A
    DN1021 - 24...28 V DC / 2.1 A
    DN1022 - 24...28 V DC / 4.1 A