Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Magnetic proximity switches with long sensing ranges.
 
 

 
Detection through non-ferrous metals, stainless steel, aluminium, plastics, glass.
  • Small designs with long sensing ranges up to 70 mm.
  • High switching frequency of more than 5,000 Hz for fast processes.
  • All types can be used variably for both flush and non-flush installation.
  • Wide temperature range of -25...75 °C for demanding applications.
Demanding applications
Due to their operating principle, magnetic proximity switches can detect special targets (permanent magnets) through all non-magnetisable materials such as non-ferrous metal, stainless steel, aluminium, plastics and glass.

Long sensing range
Magnetic proximity switches operate similarly to inductive proximity switches. They detect damping magnets without contact. Due to this operating principle an extremely high sensing range can also be achieved with smaller types.

High switching frequency
The ifm sensors reach a switching frequency of more than 5,000 Hz. This high switching frequency applies to the whole temperature range.

Wide temperature range
The wide temperature range of -25 to 75 °C within which a safe function is guaranteed, enables the use of the units in areas with considerable temperature fluctuations.

Variable use
Magnetic proximity switches can be used variably. They can be mounted non flush and, in all non-magnetisable materials, also flush without reducing the sensing range.

 ME5010 - type M8
 MFS200 - type M12
 MGS200 - type M18
 MS5010 - type rectangular

Further Information: Bulletin PDF-File (575 kB).