Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Inductive 'efector m' sensors with AS-i for the machine tool industry.
 
 

 
Designs M12, M18 and M30 with long sensing ranges.
  • Long life due to protection IP 68 coolant.
  • Resistant to aggressive oils and coolants.
  • AS-i specification 2.1: up to 62 slaves possible per master.
  • Increased sensing range for more plant uptime.
  • High vibration and shock resistance.
High ingress resistance and life
The sensors of the 'efector m' series are distinguished by their high ingress resistance and mechanical robustness in extreme applications such as in the machine tool industry. This is proven by the protection rating IP 68 coolant. The ingress resistance which is ensured in connection with aggressive oils and coolants is achieved using suitable materials such as high-grade stainless steel and LCP. Due to the laser type label the unit can still be clearly identified after years.

Increased sensing range
The increased sensing range is ensured over the whole temperature range. It provides additional protection against failures caused by mechanical damage. With the new sensors sensing ranges of 4 to 22 mm can be implemented. In practice this corresponds to a value which is up to 2 times higher in comparison to standard sensors.

Extended AS-interface address range
The sensors are designed for the extended address range to the AS-interface specification 2.1 according to which up to 62 slaves can be connected per AS-i network. They are software compatible to the existing AS-i masters with AS-i specification 2.0.

M12 connector
The connection is made via a robust M12 plug and socket connection with gold-plated contacts with integrated, clearly visible 4-port LED for indication of the output status.

 IFC247 - type M12
 IGC235 - type M18
 IIC220 - type M30

Further Information: Bulletin PDF-File (572 kB).