Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Small proximity switches with long sensing ranges.
 
 

 
6 different designs: Ø3, Ø4, M5, Ø6.5, M8, 5 x 5.

Short total length
The total length of the IT cable version is only 19 mm. Thus the sensor is also suitable for applications where space is extremely limited.

M8 connector
The connection is made via a robust M8 connector with integrated, clearly visible 4-port LED for indication of the output status.

High switching frequency and wide temperature range
The small sensors reach switching frequencies of 5000 Hz – and this over the whole temperature range.

Increased tightening torque
The stainless steel housing allows a tightening torque during the mounting which is up to two times higher than in the case of standard sensors.

 IZ5048 - type Ø3, 1 nf, PVC cable
 IZ5047 - type Ø4, 1.5 nf, PVC cable
 IY5048 - type M5, 1.5 nf, M8 connector
 IT5039 - type Ø6.5, 2 f, PVC cable
 IL5022 - type 5x5, 0.8 f, PVC cable
 IE5347 - type M8, 1.5 f, M8 connector

Further information: Bulletin (PDF-File 213 kB).