Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
efectorm quadronorm, the application proximity switches.
 
 

 
Sensors type M12, M18 and M30 for the machine tool industry.

The quadronorm principle
Whatever output function you may require – positive or negative switching, normally open or normally closed – each variant can be implemented with these units by simply reversing the two connection wires.

Long sensing range
The increased sensing range is ensured over the whole temperature range. It provides sufficient protection against mechanical damage. This also ensures more plant uptime.

Absolutely ingress-resistant
Long life is achieved due to a special design and additional seals as well as the use of a plastic which is resistant to oils, coolants and lubricants. All units of this series feature protection rating IP 68 and protection class II.

Fast mounting, robust in the application
Mounting the efectorm proximity switches saves precious time and thus money.
The 4-hole LED display for the switching function and the additional LED for indication of the uncertain detection range enables fast adjustment and optimum use of the increased sensing range. Due to the captive laser type label the unit can still be clearly identified after many years of operation.

 IFC234 - type M12, Nominal sensing range 4 mm, flush mountable
 IFC235 - type M12, Nominal sensing range 7 mm, non-flush mountable
 IGC222 - type M18, Nominal sensing range 8 mm, flush mountable
 IGC223 - type M18, Nominal sensing range 12 mm, non-flush mountable
 IIC208 - type M30, Nominal sensing range 15 mm, flush mountable
 IIC209 - type M30, Nominal sensing range 22 mm, non-flush mountable

Further Information: Bulletin (PDF-File 208 kB).