Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Can be mounted even where space is at a premium.
 
 

 
Robust slot-in cylinder switch for T-slot cylinders.

Fast mounting and easy setting
No additional fixing material is required. The switch is simply slotted into the position where the switch point is required. It is fixed by means of a slotted / hex-head screw.

Long life
The wear-free, non-contact cylinder switch ensures an extremely long life and most reliable operation in particular with short cycle times. All this at an excellent price.

Robust design
The switch is clamped into the slot, i.e. it is completely surrounded by it thus ensuring mechanical stability. As no part of the device protrudes from the profile there is no target for mechanical damage. Due to the pressed-in brass socket it is also very stable.

Suitable for all of the most commonly used T-slots
The sensor is for example suitable for T-slot cylinders from the following manufacturers of pneumatic cylinders: SMC, Festo, Parker, or Bosch.

 MK5047 - DC PNP, PVC-cable 2m
 MK5046 - DC PNP, PUR-cable with M8 connector
 MK5049 - DC PNP, PUR-cable with M8 connector (rotatable connector thread)


Further Information: Bulletin (PDF-File 186 kB).