Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Ultra short proximity switches with long sensing ranges.
 
 

 
Type M8 with round sleeve Ø 6.5 mm with M8 connector.

Short overall length
The total length is only 30 mm or 50 mm. Thus the proximity switches can also be used where space is at a premium.

Long sensing ranges
The increased sensing range is ensured over the whole temperature range. It provides additional protection against failures caused by mechanical damage. With these new sensors, sensing ranges of 2 mm (flush) and 4 mm (non flush) can be reached. In practice this corresponds to a value which is up to 2 times higher in comparison to standard switches.

Resistant to oils and coolants
Due to their tried and tested design and the use of special materials these sensors are particularly resistant to aggressive environmental conditions. Thus they can also be used in permanent contact with oils and coolants.

M8 connector
The connection is made via a robust M8 connector with integrated, clearly visible 4-port LED for indication of the output status.

 IT5040 - sensing range 2 f, DC PNP 3-wire, type Ø 6.5 mm, total length 30mm
 IT5041 - sensing range 4 nf, DC PNP 3-wire, type Ø 6.5 mm, total length 30mm
 IT5044 - sensing range 4 nf, DC PNP 3-wire, type Ø 6.5 mm, total length 50mm
 IE5366 - sensing range 2 f, DC PNP 3-wire, type M8, total length 30mm
 IE5367 - sensing range 4 nf, DC PNP 3-wire, type M8, total length 30mm

Further Information: Bulletin (PDF-File 211 kB).