Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Inductive proximity switches for hazardous dust areas II 3D.
 
 

 
Rectangular designs (for use in zone 22, non-conductive dusts).

Applications
These units are suitable for use in zone 22 hazardous areas with non-conductive dusts according to the category 3D. The design of the proximity switches complies, among others, with the standards EN 50014 und EN 50281-1-1.

The family of units
The rectangular sensors in tried-and-tested plastic housings are available in different sizes from 40 x 12 x 26 mm to 105 x 80 x 40 mm. The range covers dual switches for the detection of valve positions to sensors with extra long sensing ranges for the monitoring of elevators.

Connection options
Units with cable have a 2 m long PVC cable. For the units with M12 connector a locking device (separate order no. E11532) is available which ensures that the connector can only be loosened with the aid of a tool. Units with terminal chamber are fitted with an ATEX-compliant cable gland.

 IN503A - Schaltabstand 4 nf, DC PNP 3-wire, PVC-cable 2m
 IM502A - sensing range 20 nf, DC PNP 3-wire, terminals
 ID500A - sensing range 60 nf, DC PNP 3-wire, terminals
 IN500A - sensing range 4 nf, DC PNP 4-wire, M12-connector
 IM500A - sensing range 35 nf, DC PNP 4-wire, M12-connector
 IC000A - sensing range 40 nf, AC/DC 3-wire, terminals

Further Information: Bulletin (PDF-File 210 kB).