Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Multi-channel acrylic fibre-optic sensor with central operating and display unit.
 
 

 
Convenient setup and operation plus high performance.

  • Quick and easy mounting.

  • Display with graphic capabilities for easy setup.

  • Exact setting for high-precision detection of small and smallest objects.

  • Available with 2, 4, 6 or 8 channels.

  • Operates with low-cost acrylic fibreoptics or fibre optics on reels which can be cut to length.


  • Applications
    In applications in which several sensors are required for position detection, the OO series multi-channel acrylic fibre-optic sensor represents a low-cost alternative to many individual fibre-optic amplifiers mounted side by side.

    Advantages
    Due to its compact design the multi-channel fibre-optic sensor OO can be used in applications with limited mounting space. Mounting the sensor on a DIN rail and mounting the fibre optics only takes a few steps. Programming is carried out easily for all channels and functions by means of teach buttons on the central operating unit. Here, the uncomplicated user guidance is an outstanding feature. Mutual optical disturbance of the individual channels is excluded.

    Product range
    The product range consists of compact units for the connection of acrylic fibre optics either with 2, 4, 6 or 8 channels. The fibre optics are available as through-beam or diffuse reflection versions with different sensing heads.

    Multi-channel fibre-optic sensor for acrylic fibre optics
    OO5000 - Multi-channel fibre-optic sensor with 2 channels, Switching frequency typ. 2700 Hz
    OO5001 - Multi-channel fibre-optic sensor with 4 channels, Switching frequency typ. 1500 Hz
    OO5002 - Multi-channel fibre-optic sensor with 6 channels, Switching frequency typ. 1000 Hz
    OO5003 - Multi-channel fibre-optic sensor with 8 channels, Switching frequency typ. 800 Hz

    Multi-channel fibre-optic sensor for glass fibre optics
    OO5004 - Multi-channel fibre-optic sensor with 2 channels, Switching frequency typ. 2700 Hz
    OO5005 - Multi-channel fibre-optic sensor with 4 channels, Switching frequency typ. 1500 Hz
    OO5006 - Multi-channel fibre-optic sensor with 6 channels, Switching frequency typ. 1000 Hz
    OO5007 - Multi-channel fibre-optic sensor with 8 channels, Switching frequency typ. 800 Hz

    Further information: Bulletin 'Sensor for acrylic fibre optics' (PDF-File 276kB) and Bulletin 'Sensor for glass fibre optics' (PDF-File 273kB).