Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
For the food industry: Sensors for transparent objects.
 
 

 
Detection of PET bottles, glass and transparent packaging materials.

Specialists for filling systems
In the past, the detection of the transparent material PET (polyethylene terephthalate) required complicated adjustment of the sensor to the application. This new system consisting of a retro-reflective sensor with polarisation filter and a very fine prismatic reflector is already ideally adapted for the detection of PET materials and glass. Being a ”plug and play” system, it can be operated at once.

Sealed and resistant
The high protection ratings of IP 68 and IP 69K guarantee absolute ingress resistance, even in applications subject to frequent cleaning processes, for example the food industry. All the materials used, such as ABS housings and glass lenses are particularly suited for these environmental conditions.

High switching frequency
The sensors reach a switching frequency of more than 2,000 Hz. They are therefore particularly suited for very fast processes. This high switching frequency applies over the whole temperature range.

Visible red light / quick and easy mounting
The sensors operate with visible red light. This facilitates alignment during commissioning. The comprehensive range of fixing components made of stainless steel ensure notably time-saving mounting. The complete system is mounted, adjusted and ready for operation in a very short time.

Front lens
 OJ5085 - Retro-reflective sensor with polarisation filter, red light 660 nm, 0.2...1.5m, IP 68 / IP 69 K, II

Side lens
 OJ5086 - Retro-reflective sensor with polarisation filter, red light 660 nm, 0.2...1.5m, IP 68 / IP 69 K, II

Accessories
 E20722 - Prismatic reflector 0,2...1,5 m
 E20991 - Prismatic reflector 0,15...0,4 m
 E20992 - Prismatic reflector 0,15...0,3 m