Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Long ranges now available for applications with limited space.
 
 

 
Photoelectric sensors in tried-and-tested M18 cylindrical housing with 90° optics.

Light emission on the side
The tried-and-tested robust M18 housing now provides further installation options due to the emission of the light beam on the side. In applications with very limited space for installation of a sensor, the user can now quickly and easily mount the unit.

Fast setup and reliable function
The through-beam and retro-reflective sensors do not have to be set. They can be operated directly after mounting and adjustment and work safely and reliably. Furthermore, the visible red light facilitates the alignment of the sensors.

Background suppression
The diffuse reflection sensors have a fixed range of 100 or 200 mm and suppress objects or a background beyond this range.

Comprehensive range of system components
The wide range of mounting and fixing components enables quick and easy mounting of the sensors. These thought-out and robust accessories help to save
time and costs during mounting.

Diffuse reflection sensor with background suppression
OG5123 - M18, Range 3...100 mm, M12-Plug and socket, light-on mode
OG5124 - Range 6...200 mm, M12-Plug and socket, light-on mode

Retro-reflective sensor
OG5125 - Sensing range 0...3.000 mm, M12-Plug and socket, light-on mode
OG5126 - Sensing range 0...3.000 mm, M12-Plug and socket, dark-on mode

Through-beam sensor
OG5129 - Transmitter, Sensing range 0...10.000 mm, M12-Plug and socket
OG5127 - Receiver, Sensing range 0...10.000 mm, M12-Plug and socketg, light-on mode
OG5128 - Receiver, Sensing range 0...10.000 mm, M12-Plug and socket, dark-on mode