Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Photoelectric proximity switch for harsh applications.
 
 

 
The new M12 efector m sensor – 10 times greater sensing range at no extra cost.

Operating principle
The optical M12 sensor is based on the successful technology of the efectorm series and has the same advantages such as: easy fixing, easy alignment and operation as well as robustness.
The M12 efector m sensor with focussed, invisible light beam, a fixed range of 20 mm on almost all materials closes the gap between inductive sensors and optical
diffuse reflection sensors.

High ingress-resistance
The sensors of the M12 efectorm series are distinguished by their high ingress resistance even in extremely harsh applications, for example in the food and pharmaceutical industries.

Materials
The reinforced 316L housing ensures higher tightening torques for mounting. The sensing face of PEI is resistant to mechanical damage and complies with the food-grade requirements. The gold-plated contacts of the connector and the captive laser-type label meet the requirements for harsh and extreme applications.

Sensing range
A sensing range of 20 mm is obtained when referred to the shade RAL 9005 (dark black, semi-gloss). Referred to the shade “Kodak white” it is 50 mm. This sensing range is 25 times greater than the standard sensing range of inductive proximity switches.

JAC201 - Metal thread M12 x 1, gold-plated contacts , sensing range 50mm, [f] flush mountable