Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Short and small: Proximity switches in a new size.
 
 

 
Type M5 and Ø 4 mm smooth sleeve with cable connection.

Short overall length
The housing is only 23 mm long. Thus the proximity switches can also be used where space is at a premium.

High switching frequency
The small sensors reach a switching frequency of more than 2000 Hz. They are therefore particularly suited for very fast processes. This high switching frequency applies to the whole temperature range.

Wide temperature range
The wide temperature range of -25 to 70 °C ensures that the sensors can also be used in areas with considerable temperature fluctuations.

Increased tightening torque
During mounting the stainless steel housing allows a tightening torque which is up to 2 times higher than for standard sensors. This means that already during mounting the user can see that he is installing a highly more robust unit.

IY5051 - Metal thread M5x0,5 cable, sensing range 0,8mm, [f] flush mountable
IZ5051 - Metal housing Ø 4 mm, cable, sensing range 0,8mm, [f] flush mountable

Accessories
E10204 - Mounting clamp Ø 4 mm, TPE-Housing
E10185 - Lock nuts M5 x 0,5 mm, Metall