Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Sensors M12/18/30 for extreme conditions in mobile applications.
 
 

 
Applications
The new efector m units with increased sensing range of the mobile series are specially adapted for use in vehicles.

e1-type approval
The e1 type approval by the Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Office for Motor Traffic) certifies that the units comply with the automotive standards and can therefore be installed on vehicles without invalidating their operating permit.

Environmental influences
The units with stainless steel housings pass environmental tests without problem,for example salt spray test, temperature/humidity cycles, continuous shocks and vibration.

Wide temperature range
The permissible application range of the sensors covers -40 °C to +85 °C. Furthermore, the units are insensitive to rapid temperature changes.

High ingress-resistance
The sensors of the efector m mobile series are distinguished by their superb seal and withstand even high-pressure cleaning without problem. This is evidenced by the protection rating IP 69 K.

Wide voltage range
A voltage range of 10...60 V ensures that even wide fluctuations in the on-board system do not cause any problems.

Inductive proximity switch M12 - type efector m
 IFM205 - nominal sensing range 4mm flush, M12-connector
 IFM209 - nominal sensing range 4mm flush, PUR cable 6m
 IFM206 - nominal sensing range 7mm non-flush, M12-connector
 IFM210 - nominal sensing range 7mm non-flush, PUR cable 6m

Inductive proximity switch8 - type efector m
 IGM204 - nominal sensing range 8mm flush, M12-connector
 IGM206 - nominal sensing range 8mm flush, PUR cable 6m
 IGM205 - nominal sensing range 12mm non-flush, M12-connector
 IGM207 - nominal sensing range 12mm non-flush, PUR cable 6m

Inductive proximity switch M30 - type efector m
 IIM208 - nominal sensing range 12mm flush, M12-type
 IIM210 - nominal sensing range 12mm flush, PUR cable 6m
 IIM209 - nominal sensing range 22mm non-flush, M12-connector
 IIM211 - nominal sensing range 22mm non-flush, PUR cable 6m

Further information: Bulletin (PDF-File 597 kB).