Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Small proximity switches with great characteristics
 
 

 
Long sensing range
The increased sensing range is ensured over the complete temperature range and provides better protection against failure by mechanical damage. The new sensors provide sensing ranges of 3mm flush and 5mm non flush, in practice this is up to 2.5 times the value of a standard sensor.

M8 connector
The connection is made via a robust M8 plug and socket connection with integrated, clearly visible 4-port LED for indication of the switching status.

Short housing length
The housing length is only 40mm.The units can thus be used where available space is limited.

Universal connection
React on your customers and markets in a flexible way. The innovative output stage enables use of the sensors either as 2-wire or as 3-wire unit.

Characteristics
  • Sensing range:3mm flush /5 mm non flush
  • Operating voltage:10...30 V DC
  • Short-circuit protection
  • Overload resistant
  • Reverse polarity protection
 IE5338 - Sensing range 3mm [f] flush mountable
 IE5340 - Sensing range 5mm [nf] non-flush mountable