Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Monitor FS-3: to avoid skew.
 
 

 
Applications
The FS-3 monitor has been designed for skew monitoring. Typical fields of application are lifting systems with spindle or chain drive (2-column lifting systems). The evaluation system can also detect non-permissible torsional strain of shafts with central drive in time and thus protect the installation against shaft break.

Advantages
Standard evaluation systems with slip setting in per cent are not suitable for these applications since they monitor pulse differences only on one side or reset pulse differences already detected after a defined cycle time. Limit values can thus never be reached.

The FS-3 monitor however has two switching outputs indicating which side of the system is blocked or too slow. Either corrective measures can be taken or the installation be stopped.

Functions
The FS-3 monitor counts the pulses proportional to the speed at both inputs and determines the difference. A regular pulse train without difference means regular raising and lowering of a lifting system without skew. In cases of error for example one side is slower which results in a pulse difference.The number of differential pulses can be indicative of the height difference in centimetres. Since one output each is assigned to the inputs, skew can be assessed. Either corrective measures can be taken or the installation be stopped.


 DS2006 - Monitor FS-3, 100...240 V AC/DC
 DS2106 - Monitor FS-3 N with fault monitoring