Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Flatpack capacitive position sensors
 
 

 
The new family of KW capacitive sensors is specially suitable for the detection of conveyed goods, such as stacks of paper or wood panels. Due to its very flat design (depth of 10mm only) the unit can be easily integrated into the mechanical structure of the machines and prevents mechanical damage during operation.

Normally open / normally closed programmable
The required output function is easily programmable via connection cable. This facilitates installation and set-up and subsequent changes are possible without any problems, so that stock levels,can be reduced.

Setting by Teach-IN element
The Teach-IN element enables the problem-free setting of the sensing range to the object to be detected.The µ processor aided setting and the LED display are used to find the optimum and safe sensing range. Even in inaccessible areas remote setting via programming wire guarantees easy and safe handling.

High operational reliability
The capacitive proximity switches are immune to noise caused for example by frequency converters, mobile phones or electrostatic discharge.

 KW5001 - increased immunity, sensing range 12mm [f]
 KW5005 - increased immunity, sensing range 12mm [f], cable with connector