Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Encoders with integrated Profibus-DP interface.
 
 

 
Absolute multiturn encoders are nowadays part of the standard sensors in automation technology. Immediately after power on of the installation or after a fault the current machine position is available without the need for a time-intensive reference travel.

Easy installation

Due to the implementation of an interface for PROFIBUS-DP the encoder can be immediately connected to the bus. Thus there is no further cost for the user for additional controller hardware.Just set the slave address and the encoder is a PROFIBUS-DP participant.

Relieve your controller

The encoders operate to the requirement profile of the Profibus user organisation and support the device class 2. Thus immediate and decentralised processing of many controller functions can be performed in the encoder: The resolution of 25 bits is freely scaleable and the direction of rotation for rising code values can be programmed. This is useful for machines with different directions of rotation of the axes. Further controller features are the limit switch function, the detection of movements and the preset value function. Thus the zero point of the encoder is conveniently adapted to the mechanical zero point of the installation. In case of a fault the units transfer diagnostic messages and warnings. Thus machine downtimes and related cost are reduced to a minimum.

RM3001 - synchro flange, shaft Ø 6mm
RM3005 - clamp flange, shaft Ø 10mm