Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Inductive proximity switches efector m - Resistant to high-pressure cleaning and temperature shocks.
 
 

 
High ingress-resistance
The sensors of the efector m series are distinguished by their high ingress-resistance even in extreme applications, e.g.in the food and pharmaceutical industries. This is proved by the protection ratings IP 68 and IP 69K. The ingress-resistance is also effective in contact with aggressive cleaning agents (COP compatible).

Wide temperature range
The permissible application of the sensors is from 0 °C to 100 °C.Furthermore, the units are extremely resistant to temperature shocks. This is confirmed by the respective tests.

Increased sensing range
The increased sensing range is ensured over the whole temperature range, a setting LED simplifies correct mounting.

Materials
Reinforced high-grade stainless steel /316L housing ensures increased tightening torque, the front face made of PEEK and the gold-plated contacts of the connector comply with the requirements of the application.


 IIT200 - M30/V4A, 50mm long, sensing range 22mm nf
 IIT202 - M30/V4A, 70mm long, sensing range 22mm nf
 IIT204 - M30/V4A, 70mm long, sensing range 12mm f
 IIT205 - M30/V4A, 50mm long, sensing range 12mm f