Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Photoelectric sensors for the food industry
 
 

 
Absolutely ingress-resistant
The new family of OG photoelectric sensors from ifm electronic is specially suitable for applications in the food industry.The high protection rating IP 68 guarantees absolute ingress resistance even in areas with frequent cleaning. A range of stainless steel fixings is available for easy mounting and adjustment.

Complete product range
The OG wetline family consists of four different systems:

Through-beam sensor (transmitter and receiver): 15 m range
 OG5116 - Transmitter - M12
 OG5117 - Receiver - M12
 OG5107 - Transmitter - PVC Kabel 6m
 OG5108 - Receiver - PVC Kabel 6m

Retro-reflective sensor with polarization filter (with reflector): 3m range
 OG5115 - M12
 OG5106 - Cable 6m PVC

Diffuse reflection sensor: 0.6m range
 OG5114 - M12
 OG5113 - Cable 6m PVC

Diffuse reflection sensor (with background suppression): 0.03...0.13m range
 OG5119 - M12
 OG5109 - Cable 6m PVC