Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Multifunction display
 
 

 
With the multifunction display FX360 numerous processes in industrial automation can be represented. To do so, the input pulses are processed according to the principle of period measurement and indicated as a frequency. Using the scaling factor rotational speeds, speeds, processing times etc. can be calculated, indicated and converted into an analog signal. The unit is also suitable for counting tasks and as an industrial timer.

Possible applications are the monitoring of belt speeds, rotational speeds of machines, detection of production quantities or monitoring of processing times in ovens.

With its different operating voltages, 115 or 230 V AC and 24 V DC, five operating modes, the options analog or switching output the FX360 can meet all requirements and is suited for OEMs and end users.

Multifunction display
 DX2001 - Standard
 DX2002 - with analog output
 DX2003 - with switching output