|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensor de temperatura com auto-calibração e estabilidade de longa duração. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Não necessita de calibração – apenas aplique e esqueça ! !- Acopladores integrados de temperatura e conexão asséptica, para CIP e SIP.
- Precisão de 0.2 K até -10...100 °C, 0.3 K até -25...-10 / 100...150 °C.
- Transmissor com função de memória e visualização de temperatura
- Diagnóstico configurável, via de avaliação para um diagnóstico da saída.
- Gama de temperaturas de -25...150 °C, temperaturas de pico entre -32...170 °C.
Não perca mais tempo em calibrações Em muitas aplicações da industria agro alimentar e farmacêutica os sensores de temperatura usados devem ser calibrados regularmente, o que significa muito tempo dispendido e caro. Isto não é mais necessário com os sensores de temperatura apresentados aqui. O uso de dois diferentes elementos sensores que se monitorizam um ao outro no mesmo processo assegura que uma variação da leitura é detectada e realmente diagnosticada. Aliás, se um elemento falhar o processo continua com o segundo elemento de medida (função de memória). Via um diagnóstico da saída do sensor é possivel detectar erros de estado e serem enviadas mensagens a controladores de alto nivel. A calibração, se for necessária, é um processo básico.
TAD961 - Transmissor de Temperatura / 40 mm, adaptador aséptico
TAD161 - Transmissor de Temperatura / 100 mm, , adaptador aséptico
TAD971 - Transmissor de Temperatura / 36 mm, G½A, é substituído por TAD991
TAD171 - Transmissor de Temperatura / 96 mm, G½A, é substituído por TAD191
TAD991 - Transmissor de temperatura com saída de diagnóstico, Elementos redundantes do sensor com função de backup , Interface de comunicação: IO-Link 1.0 (COM1-Slave, 4,8 kBaud), Saída analógica 4...20 mA, (NAMUR NE43, NE89), Saída de diagnóstico para monitoramento de desvios e falhas, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...70 °C, Range 0...150 °C, conectores M12 TAD191 - Transmissor de temperatura com saída de diagnóstico, Elementos redundantes do sensor com função de backup , Interface de comunicação: IO-Link 1.0 (COM1-Slave, 4,8 kBaud), Saída analógica 4...20 mA, (NAMUR NE43, NE89), Saída de diagnóstico para monitoramento de desvios e falhas, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...70 °C, Range 0...150 °C, conectores M12
|
|
|
|