Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica!
 
 

 
Barreiras fotoeléctricas de segurança muito estreitas com grande capacidade de alcance.
  • Barreiras fotoeléctricas de segurança modelos 2 e 4 conforme a norma IEC 61496.
  • Agora com SIL conforme as normas IEC 61508 e PL conforme a ISO 13849.
  • Montagem sem zonas mortas. Acessórios de montagem fornecidos com os aparelhos.
  • Alcances de detecção ajustáveis no aparelho: 0...4 m ou 3...12 m.
  • Conexão simples devido ao conector M12 homologado (5 a 8 pólos).

Segurança certificada
As barreiras e barreiras fotoeléctricas multi-raios de segurança cumprem as actuais normas e foram certificados
pela TÜV Süd (instância de controlo técnico alemã). Estes aparelhos cumprem os requisitos do modelo 2 / SIL
2 ou modelo 4 / SIL 3. Isto garante a segurança, se precisar de proteger a área de perigo ou o acesso a determinadas áreas.
Variantes
As barreiras fotoeléctricas foram concebidas para campos de protecção com 150 mm a 1500 mm de altura,
em intervalos de 150 mm. A Resolução (capacidade de detecção) pode ser ajustada para 30, 40, 50 ou 90 mm.
As barreiras fotoeléctricas multi-raios são comercializados em modelos com 2, 3 ou 4 raios. Elemento comum:
as pequenas dimensões da caixa (apenas 28 x 30 mm).

Montagem fácil
Os aparelhos têm no verso e a todo o comprido uma ranhura T, podendo assim ser montados muito facilmente.
Todos os aparelhos possuem flanges angulares e que não têm de ser encomendadas em separado. A montagem pode ser realizada em qualquer posição e com estanquidade perfeita num dos lados.
Cablagem simples
A configuração é realizada através da ocupação do conector M12 de 5 ou 8 pólos. Não requer um PC ou
software. Funções como EDM (External Device Monitoring), novo arranque ou função silenciadora externa
(relé de segurança G2001S) podem ser activadas.
Aplicações:
Limites de acesso e monitorização de áreas, células robô, máquinas de carregamento, linhas de montagem no meio da automatização industrial.

Barreiras fotoeléctricas de segurança:
OY034S - Cortina foloeléctrica de segurança, Corresponde às exigências:, Tipo 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance de detecção 0...4 m, conectores M12, Altura do campo de protecção: 610 mm
OY097S - Cortina foloeléctrica de segurança, Corresponde às exigências:, Tipo 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance de detecção 0...4 m, conectores M12, Altura do campo de protecção: 1060 mm
OY044S - Cortina foloeléctrica de segurança, Corresponde às exigências:, Tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance de detecção 0...4 m, conectores M12, Altura do campo de protecção: 610 mm
OY107S - Cortina foloeléctrica de segurança, Corresponde às exigências:, Tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance de detecção 0...4 m, conectores M12, Altura do campo de protecção: 1060 mm

Barreiras fotoeléctricas multi-raios de segurança:
OY112S - Barreira fotoeléctrica de segurança, Corresponde às exigências:, Tipo 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance de detecção 0...4 m / 3...12 m, conectores M12, Altura do campo de protecção: 810 mm
OY115S - Barreira fotoeléctrica de segurança, Corresponde às exigências:, Tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Alcance de detecção 0...4 m / 3...12 m, conectores M12, Altura do campo de protecção: 810 mm

Busca de Produto (Selector)

Para mais informações, consulte o boletim actual (ficheiro PDF 221 kB).