|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensor de pressão comprovado com nova área de aplicação. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Conexão de processo e célula de medição especiais para aplicações pneumáticas.
- Conexão de processo com rosca G 1/8 I.
- Duas saídas de comutação programáveis ou saída de comutação e diagnóstico.
- Gama de pressão -1...1 bar ou -1...10 bar.
- Possibilidades de fixação variáveis através de conexão de processo e acessórios.
- Possibilidade de medição da pressão diferencial.
Modelo PN, especial para aplicações pneumáticas Agora o sensor de pressão PN7, actualmente muito utilizado em sistemas pneumáticos, dispõe de alguns atributos que o tornam ainda mais interessante para aplicações em sistemas pneumáticos. No tocante à precisão, o novo PN78 com célula de medição de silício piezoresistiva não fica atrás dos sensores com as células de cerâmica utilizadas até agora. Graças à sua construção especial, ele permite medições de pressão diferencial sem a necessidade de conectar um segundo transdutor de pressão. Graças à nova conexão de processo com rosca G 1/8 I e várias perfurações para a fixação, o PN78 também satisfaz às exigências standards comuns para sistemas pneumáticos. Outra vantagem adicional é a classe de protecção superior IP 67.
Conexão de processo G 1/8 I comutar em PNP / NPN, saída de diagnóstico
Conector M12 · Saída 2 x programável ou 1 x + diagnóstico
PN7809 - monitor de pressão eletrônica, função programável, DC PNP/NPN, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 saídas, OUT1 = saída de contato, OUT2 = saída de contato ou diagnóstico, IP 67, Temperatura ambiente -25...85 °C, Range: -1...1 bar, conectores M12 PN7834 - monitor de pressão eletrônica, função programável, DC PNP/NPN, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 saídas, OUT1 = saída de contato, OUT2 = saída de contato ou diagnóstico, IP 67, Temperatura ambiente -25...85 °C, Range: -1...10 bar, conectores M12
Acessórios
E37340 - Clipe do carril de montagem E37350 - Adaptador E37360 - Peça en T, Redução G1/2 - G1/8, adaptador R1/8 - R1/8 bocal duplo rotativo,vedeção G1/2 E30076 - união roscada de encaixe, para mangueira padrão Ø 6 mm E30077 - união roscada de encaixe, para mangueira padrão Ø 8 mm
Informações adicionais no boletim actual (ficheiro PDF 176kB).
|
|
|
|