Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1.
 
 

 
Sensor laser com excelente performance e preço baixo.
  • Tecnologia laser para a técnica de montagem, processamento e fabrico automatizado.
  • Alta precisão: Até os mais pequenos objectos são detectados de forma segura.
  • Luz a laser visível: alinhamento fácil dos sensores.
  • Vasta gama de componentes de fixação.
  • O processo de aprendizagem é rápido e económico na colocação em funcionamento.


Classe de protecção laser 1
A série O5 abrange um sistema por barreira altamente potente, um sensor retro-reflexivo com filtro de polarização e um sensor de reflexão difusa com supressão de fundo.

Alta precisão
Os sensores captam também os objectos mais pequenos, até 1,5 mm de diâmetro.

Vasta gama de acessórios
A ifm electronic dispõe de uma vasta gama de componentes de fixação para uma montagem fácil e rápida, um alinhamento exacto e a fixação dos sensores.

Aplicações
Técnica de montagem, processamento, automação de fabrico

Conector M12 / 3 fios DC PNP
O5H700 - Sensores de reflexão difusa, supressão do plano posterior, função Teach, trava eletrônica, Luz visível do laser, CLASSE DE LASER 1, comutação com luz / obscurecimento programável, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °Calcance: 0,02...0,2 m, conectores M12
O5P700 - Sensores retroreflexivos, filtro de polarização, função Teach, trava eletrônica, Luz visível do laser, CLASSE DE LASER 1, comutação com luz / obscurecimento programável via botão, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Alcance de detecção ...15 m, conectores M12
O5S700 - Sensores fotoelétricos por barreira, Luz visível do laser, CLASSE DE LASER 1, DC, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Alcance de detecção ...60 m, conectores M12
O5E700 - Sensores fotoelétricos por barreira, função Teach, trava eletrônica, Luz visível do laser, CLASSE DE LASER 1, comutação com luz / obscurecimento programável via botão, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Alcance de detecção ...60 m, conectores M12


Para mais informações, consultar o boletim actual (ficheiro PDF 430 kB).