O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido!
 
 

 
Novo sensor de contraste com LED emissor VVA.
  • Selecção automática da cor ideal da luz emitida com aprendizagem.
  • O processo de aprendizagem é rápido e económico na colocação em funcionamento.
  • Captação fácil de marcas imprimidas e de objectos especialmente planos.
  • Alta frequência de comutação de 10.000 Hz.
  • Vasta gama de acessórios.


Aplicação
Com o sensor de contraste O5 é possível captar facilmente marcas imprimidas e objectos especialmente planos.

LED emissor Vermelho-Verde-Azul
Durante a aprendizagem do sensor, o aparelho selecciona automaticamente a cor de emissão que permite os maiores contrastes. O sensor fica operacional após premir o botão Teach duas vezes. Em aplicações com relações de ciclo/pausa curtas, o O5K500 pode comutar com segurança graças à sua alta frequência de comutação.

Vasto programa de acessórios
Dispomos de uma vasta gama de acessórios para providenciar uma fixação rápida e flexível do sensor.

Aplicações
Indústria de embalagem, indústria alimentar

Conector M12 / 3 fios DC PNP / NPN
O5K500 - sensor de contraste difuso, Detecção automática PNP/NPN, função Teach, trava eletrônica, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, conectores M12

Acessórios
E21211 - Kit de montagem, montagem de fixação
E21212 - Kit de montagem, montagem de fixação
E20717 - cilindro de fixação, Ø 12 mm
E21110 - cilindro de fixação, Ø 12 mm
E20938 - perfil cilíndrico, Ø 12 / M10, Comprimento 130 mm
E20940 - perfil cilíndrico, Ø 12 / M10, Comprimento 200 mm
E20951 - cubo, M10


Para mais informações, consultar o boletim actual (ficheiro PDF 347 kB).