|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensores indutivos completamente de metal para a aplicação robusta. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Convincente: extremamente resistente contra desgaste mecânico
- Ideal para aplicações no processamento de metais.
- Revestimento antiaderente contra gotas de soldadura.
- Mecanicamente resistente contra choque na superfície activa.
- Resistente a choques e vibrações.
- Placa de referência gravada a laser: legível de forma duradoura.
Materiais A caixa é composta pelo tubo roscado e pela frente de aço inoxidável.
Aplicação na área de soldagem O revestimento antiaderente deixa escorrer as gotas de soldadura que atingem o sensor. A alta tolerância até 85 ºC permite resistir também a temperaturas críticas.
Testes próximos à aplicação Uma série de testes qualificaram os sensores para a aplicação robusta:
- Teste de vibração
- Teste de choque
- Teste de embate
- Teste de escovas
Veja os vídeos flash de alguns testes.
Aplicações Processamento de metais e sistemas de soldadura
Conector M12 · Função de saída · 3 cabos DC PNP
IFR200 - Estrutura M12 · distância de comutação 4 mm nivelada IGR200 - Estrutura M18 · distância de comutação 6 mm nivelada IIR200 - Estrutura M30 · distância de comutação 12 mm nivelada
|
|
|
|