Multicode Reader para uma identificação óptima.
 
 

 
Identificação de códigos de barras e códigos 2D
  • Leitura de códigos de barras e códigos 2D independentemente da orientação.
  • Elevada segurança de leitura.
  • Sistema de verificação no sensor.
  • Apoio no ajuste através do apontador laser.
  • Interface Ethernet integrada.
 Apresentação virtual de produtos (animação flash)
 Ficheiro com Flash-Player integrado (ficheiro EXE 1.574kB)


Animação flash o2i100


Leitura de códigos de barras e códigos 2D independentemente da orientação
Independentemente do alinhamento e da quantidade de códigos, os algoritmos de elevado desempenho descodificam automaticamente códigos 1D ou 2D. Um modo de optimização permite ajustes adicionais a fim de identificar todos os códigos com segurança.

Elevada segurança de leitura
Ajuste automático da duração da exposição: as características do sensor e a iluminação segmentada podem ser adicionalmente ajustadas para que também em superfícies metálicas extremamente reflectoras se possam obter resultados óptimos.

Sistema de verificação no sensor
A inteligência no sensor reduz a transmissão de dados. Através da identificação e a comparação do código no sensor, pode-se suprimir uma complexa programação da aplicação.

O2I100 - Tamanho do campo de imagem mínimo 20 x 14 mm, tamanho do campo de imagem máximo 68 x 50 mm
O2I102 - Tamanho do campo de imagem mínimo 46 x 32 mm, tamanho do campo de imagem máximo 140 x 100 mm

Acessórios
E2I200 - Software de funcionamento para o Multicode Reader
E2D110 - Conjunto de montagem VA para a montagem em barra de apoio de 14 mm de diâmetro