Sensores de posicionamento e detecção de objetos Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar.
 
 

 
Convincente: Extremamente robustos contra influências químicas e choques de temperatura
  • Caixas com material próprio para processamento de alimentos.
  • Alta estanquidade: IP 68 / IP 69K.
  • Grande gama de temperatura: 0…100 °C.
  • Resistente contra limpezas de alta pressão e detergentes agressivos.
  • Placa de referência gravada a laser: Legível de forma duradoura.


Estanque em áreas de higiene e em locais húmidos
Os sensores distinguem-se devido à sua alta resistência a processos de limpeza frequentes, choques de temperatura e detergentes até 100 °C.

Materiais
A caixa é composta pelo tubo roscado e pela frente de aço inoxidável.

Testes próximos à aplicação
Uma série de testes qualificaram os sensores para a aplicação na área de produtos alimentares:
  • Teste a choques de temperatura
  • Teste prolongado de 1000 horas
  • Teste de caldeira de vapor
Veja os vídeos flash de alguns testes.

Aplicações
Áreas de higiene e locais húmidos

Conector M12· função de saída · 3 condutores DC PNP

IFT240 - construção M12 · distância de comutação 3 mm embutida
IGT247 - construção M18 · distância de comutação 5 mm embutida
IIT228 - construção M30 · distância de comutação 10 mm embutida


Weitere As informações encontram-se no boletim actual (ficheiro PDF 302 kB).