O sensor por microondas - o que importa é o eco!
 
 

 
Princípio de medição inovador, também para recipientes compactos.
  • 2 ou 4 saídas de comutação programáveis com função de histerese e de janela.
  • Operação simples através do menu de utilizador.
  • Indicação directa do nível actual de enchimento através de display de LEDs.
  • Comprimentos de haste até 160 cm.
  • Se necessário, o comprimento da haste do sensor pode ser encurtado.
Aplicação
Os sensores do nível do tipo LR funcionam com base na guia de radar por ondas. São adequados para uma monitorização permanente do nível de enchimento em fluidos à base de água, tais como lubrificantes de refrigeração e líquidos de limpeza.

Montagem
O sensor é montado directamente no reservatório por meio de conexão de processo ou de flange. Se necessário, a haste do sensor pode ser encurtada pelo utilizador e adaptada ao reservatório.

Regulação
A regulação de todos os parâmetros assim como a programação dos pontos de comutação e a indicação do nível de enchimento actual ocorrem através de dois botões de programação e de um display alfanumérico de 4 dígitos.

Conexão de ficha LR300 - M12, conexão de processo G 3/4, função de saída 1 x contacto de fecho / abertura programável, 1 x analógica 4...20 mA / 0...10 V, 4 condutores DC PNP
Conexão de ficha LR300 - M12, conexão de processo G 3/4", função de saída 1 x contacto de fecho / abertura programável, 1 x analógica 4...20 mA / 0...10 V, 4 condutores DC PNP
Conector LR7000 - M12, conexão de processo G 3/4, função de saída 2 x contacto de fecho / abertura programável, 4 condutores DC PNP
Conexão de ficha LR7300 - M12, conexão de processo G 3/4", função de saída 2 x contacto de fecho / abertura programável, 4 condutores DC PNP
Conexão de ficha LR8000 - M12, conexão de processo G 3/4, função de saída 4 x contacto de fecho / abertura programável, 8 condutores DC PNP
Conector LR8300 - M12, conexão de processo G 3/4", função de saída 4 x contacto de fecho / abertura programável, 8 condutores DC PNP

Pode obter mais informações no boletim actual (ficheiro PDF 293 kB).

 Apresentação virtual de produtos (animação flash)
 Ficheiro com Flash-Player integrado (ficheiro EXE 1.004kB)



Animação flash Ir7022
Observações:
Verificar seß o actual flash-plugin (pelo menos versão 8) está instalado no browser em questão. Senão, este plugin também poderá ser descarregado gratuitamente em Macromedia. Para os interessados que não pretendam instalar o plugin, é disponibilizado um ficheiro directamente executável (EXE-File) com flashplayer integrado.

A operação ocorre normalmente com o rato. Terminar a animação fechanßdo a janela do browser em separado.