Medir as temperaturas sem calibrar – agora também com Profibus PA.
 
 

 
Transmissor de temperatura com Profibus PA com saída 3.01 ou 4…20 mA.
  • Monitorização de desvio integrada, função de diagnóstico e backup.
  • Está incluído um certificado de calibração de 5 pontos grátis.
  • Precisão de 0,2 K a -10…100 °C ou 0,3 K a -25…-10 / 100…150 °C.
  • Alta segurança de processamento devido à auto-monitorização.
  • Económico porque não requer calibração.

Nunca mais calibrar!
Ao utilizar dois elementos sensores diferentes que se monitorizam reciprocamente durante processamento, assegura-se a detecção e diagnóstico de qualquer desvio nos sensores. Além disso, se um elemento se avariar, pode-se continuar o processo com o segundo elemento de medição (função backup).

Profibus PA ou saída 4...20 mA
Os sensores de temperatura homologados e livres de calibração da série TAD (4...20 mA) são completados com a série TAP. Os transmissores TAP comunicam através do sistema Profibus PA estabelecido. O aparelho serve de suporte para o "transmissor de temperatura" Profibus PA perfil 3.01, para a ampliação de "Installation and Maintenance" (instalação e manutenção) e para um diagnóstico de monitorização de desvios ideal.

TAP, Profibus PA perfil 3.01, com separação galvânica, ficheiro GSD no CD fornecido
TAP961 - TAP961
TAP161 - TAP161

Opções de programação:
Parametrização de acordo com o transmissor de temperatura Profibus PA perfil, versão 3.01; parâmetro I&M, função de desvio e diagnóstico

Transmissor TAD 4…20 mA
TAD961 - TAD961
TAD161 - TAD161
TAD991 - Transmissor de temperatura com saída de diagnóstico, Elementos redundantes do sensor com função de backup , Interface de comunicação: IO-Link 1.0 (COM1-Slave, 4,8 kBaud), Saída analógica 4...20 mA, (NAMUR NE43, NE89), Saída de diagnóstico para monitoramento de desvios e falhas, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...70 °C, Range 0...150 °C, conectores M12
TAD191 - Transmissor de temperatura com saída de diagnóstico, Elementos redundantes do sensor com função de backup , Interface de comunicação: IO-Link 1.0 (COM1-Slave, 4,8 kBaud), Saída analógica 4...20 mA, (NAMUR NE43, NE89), Saída de diagnóstico para monitoramento de desvios e falhas, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...70 °C, Range 0...150 °C, conectores M12

Opções de programação:
Limite para o aviso/alarme de desvio; Fail-Safe; display, escalação da saída analógica; comutação da redundância; comportamento da saída de diagnóstico; lógica de comutação; contacto de fecho/abertura

Para mais informações, consultar o boletim actual (ficheiro PDF 335 kB).