Sensor de pressão com função de diagnóstico para bombas
 
 

 
Monitorização de bomba e detecção de pressão – um sensor para duas funções!

  • Diagnóstico de falhas na área de aspiração (p.ex. cavitação).
  • São detectadas fugas de líquidos e entradas de ar na bomba.
  • Monitorização independente da pressão do sistema com segunda saída de comutação binária.
  • Alternativa: Regulação da bomba através de saída analógica.
  • Design higiénico para uma melhor limpeza e para prevenir sedimentações.

 Apresentação virtual de produtos (animação flash)
 Ficheiro com Flash-Player integrado (EXE-File 1882kB)


Flashanimation pim094


As vantagens do sensor de diagnóstico para bombas
O sensor de diagnóstico para bombas possibilita um diagnóstico independente do tipo de bomba, da característica da bomba e da gama de velocidade.
A característica do caudal da bomba a ser monitorizada é detectada continuamente. As alterações nítidas são detectadas e, quando forem alcançados estados de operação críticos com potencial de danos para a bomba ou instalação, levam à emissão de uma mensagem de alarme automática.
Através de uma indicação de tendência no display, o estado de bomba pode ser rapidamente detectado. Adicionalmente, é exibida periodicamente a pressão do sistema.
O sensor da bomba pode ser colocado em funcionamento de modo simples não requerendo conhecimentos especializados. A característica de caudal da bomba é programada simplesmente através de Teach-In.


Modelo compacto
O sensor de pressão compacto PIM monitoriza tanto a pressão do sistema como a pulsação de pressão dinâmica no produto. Para tal, não é necessária uma avaliação externa com processos de montagem adicionais.

Aumento da disponibilidade do sistema
Através da monitorização em função do estado do sistema "Tudo sobre a bomba", os intervalos de manutenção prolongam-se. A disponibilidade de toda a instalação é aumentada – são evitados danos subsequentes dispendiosos devido a pontos de trabalho de bomba menos acessíveis.

Não é apenas a bomba que é monitorizada
Perturbações no ambiente circundante da bomba (p.ex. penetração de ar no produto, filtros entupidos, sedimentações nos tubos, válvulas abertas de modo incorrecto, etc.) são nocivas em toda a instalação e seus agregados. Estes procedimentos, muitas vezes ocultos, são detectados e, desta forma, é protegida a totalidade do sistema.

Monitorização da pressão do sistema
A segunda saída do sensor detecta a pressão do sistema totalmente independente da função de diagnóstico. Esta saída pode ser parametrizada como interruptor com histerese ou função de janela ou como saída analógica escalável. Graças à alta resistência a sobrecargas da célula de medição capacitiva em cerâmica, o sensor é especialmente adequado à desactivação devido a sobrepressão.

Adaptação higiénica integrada
Através da rosca de adaptação ASEPTOFLEX (PIM093, PIM094) integrada é possível uma adaptação higiénica a todos os adaptadores de processo comuns. Em alternativa, está à disposição uma variante com rosca G1" (PIM693, PIM694). Se for utilizado o adaptador soldado, é possível realizar uma detecção de pressão sem anéis em O e, por conseguinte, conseguem-se detecções extremamente resistentes quimicamente. Em ambas as variantes, a célula de medição está integrada de modo alinhado com a face. Assim, o PIM é adequado para aplicações higiénicas. O desacoplamento de temperatura integrado ainda permite a limpeza (CIP) e a esterilização em estado montado (SIP).

Parametrizável
Através do software de programação FDT ZZ0050, os valores de medição podem ser exibidos ou os parâmetros ser ajustados. É possível, entre outros, a escalação da saída analógica, o ajuste dos valores limite e a parametrização dos limites para o diagnóstico.

PIM093 - Sensor de diagnóstico para bombas com rosca ASEPTOFLEX, 25 bar
PIM094 - Sensor de diagnóstico para bombas com rosca ASEPTOFLEX, 10 bar
PIM693 - Sensor de diagnóstico para bombas com rosca
A G1, 25 bar

PIM694 - Sensor de diagnóstico para bombas com rosca
A G1, 10 bar