RFID e AS-i – uma equipa de identificação forte.
 
 

 
O sistema RFID para alcances até 100 mm.
  • Sistema de identificação indutivo com tecnologia de 125 kHz.
  • RFID para a técnica de montagem/transporte e automatização de sistemas de movimentação de materiais.
  • Redução dos custos através de uma colocação em funcionamento simples e rápida.
  • Intervalos de gravação/leitura mais espaçados.
  • Alta segurança de leitura aliada a uma forma compacta.

Segurança e economia na identificação RF
DTA300 com intervalos de gravação/leitura mais espaçados executa as suas tarefas no campo da técnica de montagem/transporte e automatização de sistemas de movimentação de materiais. O DTA300 integra-se rapidamente nas redes AS-i, ficando de imediato operacional. Desta forma, além dos baixos custos com o hardware, poupa-se também tempo na colocação em funcionamento. Aproveite também as características ímpares dos sensores ifm: Montagem simples e rápida aliada a uma segurança absoluta.

As funções
Os ID-TAGs (suportes de códigos) são montados nos objectos a identificar, tais como recipientes, suportes de mercadorias ou de peças. Quando entram na faixa de registo da cabeça de leitura/gravação, as informações são lidas com uma velocidade até 0,5 m/s. O nível de comando AS-i (Master, Controller, Host) controla a transferência de dados. A cabeça de leitura/gravação é operada como escravo analógico de acordo com o perfil 7.4 na rede AS-i, sendo que um mestre controla até 31 escravos. A transferência de energia entre um ID-TAG passivo e a cabeça de leitura/gravação assenta no princípio físico do acoplamento indutivo com uma frequência de 125 kHz. A cabeça de leitura/gravação compacta contém, além da antena, também o sistema de avaliação completo e a interface com AS-i. Desta forma, os aparelhos podem ser directamente operados através da interface AS, viabilizando a transferência de dados para comando.

DTA300 - A frequência de operação 125 kHz, intervalo de tensão nominal 26,5...31,6 V, carga de corrente 50 mA