Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
A família Opto da ifm está a crescer: O4 – o irmão mais velho do O5.
 
 

 
Sensores fotoeléctricos com grande alcance para diferentes ramos industriais.
  • Sensor luminoso com supressão do fundo, sensor fotoeléctrico por barreira e sensor fotoeléctrico com filtro de polarização.
  • Supressão ajustável do fundo.
  • Qualidade com preço atractivo.
  • Fixação universal.
  • Componentes de sistemas optimizados e um vasta gama de acessórios de montagem.

Diferentes ramos industriais
Este sensor fotoeléctrico allround com o seu grande alcance é óptimo para a utilização na indústria da madeira, papel e automóvel, técnica de transporte e deslocação ou no processamento de aço.

Acessórios de montagem
O O4 da família opto da ifm é um parceiro fiável sobretudo em aplicações robustas. Graças à protecção totalmente em aço inoxidável disponível opcionalmente, o sensor está optimamente protegido contra danos mecânicos. A vasta gama de acessórios de montagem permite uma adaptação simples, flexível e rápida.

Possibilidade de ligação variável
É possível regular o conector M12 rotativo em 270° de modo variável.

O4H200 - Explorador de luz reflexiva, Supressão de fundo, Alcance de exploração 100...2000 mm
O4P200 - Sensor fotoeléctrico de luz reflexiva, Filtro de polarização, Alcance 100...18000 mm
O4S200 - Sensor fotoeléctrico por barreira, Emissor, Alcance 0...50000 mm
O4E200 - Sensor fotoeléctrico por barreira, Receptor, Alcance 0...50000 mm

Encontra mais informações no boletim actual (PDF-File 277 kB).