Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
O dispositivo de comutação de segurança para protecção pessoal e de equipamentos
 
 

 
Multifuncional com saídas de relés adequadas para as suas aplicações.
  • PARAGEM DE EMERGÊNCIA com detecção de inversão de polaridade e monitorização simultânea, em opção.
  • Podem ser conectados interruptores mecânicos de segurança e sensores de segurança.
  • Para sensores de segurança de impulso da ifm electronic
  • Comutação bimanual, segundo a EN 574, Tipo IIIC, mecânica ou electrónica
  • Certificado segundo a IEC 61508, EN 954-1, EN 574 Tipo IIIC.
As possibilidades de ligação ao dispositivo de comutação de segurança são diversificadas. Ele assume tarefas de monitorização na área da segurança, em combinação com diferentes dispositivos de protecção que actuam por comutação positiva sem contacto (BWS). A avaliação dos sinais dos sensores fotoeléctricos de
segurança, grelhas luminosas de segurança, sensores electrónicos ou mecânicos de segurança para contactos de porta de segurança ou sensores de posição com ou sem detecção de inversão de polaridade, são apenas algumas das aplicações. O dispositivo de comutação de segurança dispõe de várias
entradas e saídas multifuncionais de auto-detecção e automonitorização resistentes a curto-circuitos. Opcionalmente pode ser regulada a monitorização de simultaneidade das entradas, bem como as funções “monitorizado” ou “ partida automática”. O funcionamento usando as duas mãos, segundo a EN 574 Tipo IIIC, aliado aos sensores electrónicos e mecânicos, é mais uma vantagem do dispositivo de comutação de segurança

G1501S – O dispositivo de comutação de segurança com saídas de relés para sensores de comutação mecânicos ou electrónicos.