Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Sensores analógicos com sinal de saída linear, preciso.
 
 

 
Medição de distâncias até 26 mm.
  • Modelos diversificados: M12, M18, M30 e rectangulares, embutidos ou não embutidos.
  • Saídas de corrente ou de tensão linearizadas.
  • Erros de linearidade irrelevantes.
  • Grande gama de temperatura: -25...80 °C.
  • Repetibilidade extremamente elevada.


Integração óptima
Os novos sensores analógicos indutivos são ideais para situações em que é necessário medir distâncias até 26 mm, sem contacto e sem desgaste. A monitorização e regulação do processo são feitos através dos sinais normalizados padrão de 4...20 mA ou 0...10 V.

Repetibilidade muito boa
Graças a soluções tecnologicamente inovadoras, os sensores analógicos garantem uma repetibilidade elevada. Adicionalmente, o erro de linearidade muito baixo garante uma excelente qualidade do circuito de medição.

Grande gama de temperatura
A tolerância excepcionalmente elevada de -25...80 °C permite resistir também a temperaturas críticas.

IF6028 – Sensor indutivo, modelo M12, embutido, sinal de corrente analógico de 4...20 mA
IF6030 – Sensor indutivo, modelo M12, não embutido, sinal de corrente analógico de 4...20 mA
IG6086 – Sensor indutivo, modelo M18, embutido, sinal de corrente analógico de 4...20 mA
IG6083 – Sensor indutivo, modelo M18, não embutido, sinal de corrente analógico de 4...20 mA
II5916 – Sensor indutivo, modelo M30, embutido, sinal de corrente analógico de 4...20 mA
II5913 – Sensor indutivo, modelo M30, não embutido, sinal de corrente analógico de 4...20 mA
IM5139 – Sensor indutivo, modelo 40 x 40 mm, embutido, sinal de corrente analógico de 4...20 mA
IM5141 – Sensor indutivo, modelo 40 x 40 mm, não embutido, sinal de corrente analógico de 4...20 mA

IF6029 – Sensor indutivo, modelo M12, embutido, sinal de tensão analógico de 0...10 V
IF6031 – Sensor indutivo, modelo M12, não embutido, sinal de tensão analógico de 0...10 V
IG6087 – Sensor indutivo, modelo M18, embutido, sinal de tensão analógico de 0...10 V
IG6084 – Sensor indutivo, modelo M18, não embutido, sinal de tensão analógico de 0...10 V
II5917 – Sensor indutivo, modelo M30, embutido, sinal de tensão analógico de 0...10 V
II5914 – Sensor indutivo, modelo M30, não embutido, sinal de corrente analógico de 4...20 mA
IM5140 – Sensor indutivo, modelo 40 x 40 mm, embutido, sinal de tensão analógico de 0...10 V
IM5142 – Sensor indutivo, modelo 40 x 40 mm, não embutido, sinal de tensão analógico de 0...10 V

Para mais informações, consulte o boletim actual (ficheiro PDF, 351 kB).