Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Detecção clara com o sensor de material transparente O5.
 
 

 
Detecção de vidro, filme, garrafas PET e embalagens transparentes.
  • Ajuste simples: o novo modo Teach-In.
  • Modificação automática do ponto de comutação com sinalização de sujidade.
  • Alta frequência de comutação de 2.000 Hz para processos rápidos.
  • Fixação universal através de componentes do sistema e acessórios de montagem.
  • A luz vermelha visível facilita o alinhamento na montagem.


Especialistas para materiais transparentes.
Este sistema, composto de sensor fotoeléctrico com filtro de polarização e de um reflector prismático, complementa a série de produtos O5 e é perfeitamente apropriado para a detecção de PET e vidro.

Funcionamento extremamente simples e seguro.
Com o modo Teach-In inovador o seu sistema é ajustado de forma muito simples à sua aplicação. Se a tecla for accionada duas vezes, podem ser detectados mesmo materiais totalmente transparentes. A comutação de luz ou obscurecimento também é ajustada. O reconhecimento da carga (PNP ou NPN) é realizado automaticamente pela função de autodetecção. Se houver sujidade, a modificação automática do ponto de comutação garante o funcionamento seguro.

O5G500 - Sensor fotoeléctrico de luz reflexiva · Luz vermelha 624 nm · Conector M12 · Filtro de polarização

Para mais informações, consulte o boletim actual (ficheiro PDF 277 kB).