Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
ecolink M12 - o novo standard de qualidade na técnica de ligação
 
 

 
Técnica de ligação para automatização industrial.
  • Técnica de ligação conforme a norma M12 (EN 61076).
  • Vedação ideal mesmo na montagem sem ferramentas.
  • Um batente mecânico fixo evita que o anel tórico seja destruído.
  • Protecção da porca contra choque e vibração com contorno de dente de serra.
  • LEDs bem visíveis mesmo com alta incidência de luz.


M12 ecolink – Conector de ligação
A maior parte das aplicações exigem soluções especiais. O sucesso duradouro fica garantido pelo uso de somente materiais de alta qualidade, por processos de produção seguros e por uma montagem perfeita. O batente fixo integrado evita que o anel tórico seja destruído por um aperto excessivo da porca. A montagem e a desmontagem ocorrem sem ferramentas. A protecção contra vibrações de acção assimétrica fixa a porca de capa na sua posição, garantindo uma vedação duradoura e perfeita.
Materiais de alta qualidade especialmente seleccionados para a aplicação e um controlo intenso durante e após o fabrico garantem o mais alto standard de qualidade.



EVC001 - Conector, recto, cabo PUR de 2 m
EVC002 – Conector, recto, cabo PUR de 5 m
EVC003 – Conector, recto, cabo PUR de 10 m
EVC004 – Conector, angular, cabo PUR de 2 m
EVC005 – Conector, angular, cabo PUR de 5 m
EVC006 – Conector, angular, cabo PUR de10 m
EVC007 – Conector, angular, 3 LEDs, cabo PUR de 2 m
EVC008 – Conector, angular, 3 LEDs, cabo PUR de 5 m
EVC009 – Conector, angular, 3 LEDs, cabo PUR de 10 ml

Para mais informações consulte o boletim actual (PDF-file 251 kB).




Apresentação virtual dos produtos
(animação flash)

Ficheiro com Flash-Player integrado
(EXE file 1.397kB)



Flashanimation