Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Sensores laser M18 para a mais alta precisão em objectos pequenos.
 
 

 
Detecção altamente exacta da posição com técnica de
montagem e uso.


  • Detecção segura, mesmo dos menores
    objectos até 1,5 mm.
  • Qualidade e precisão por um preço incomparável.
  • Ponto de luz laser visível para o simples alinhamento dos sensores.
  • O método Teach poupa tempo e custos na colocação em funcionamento.
  • Supressão de fundo exacta para um funcionamento seguro.

Sensores laser de alta precisão
Mesmo os menores objectos são detectados graças à tecnologia laser. Para o utilizador, a instalação dos sensores é muito simples: O ponto de luz laser visível e o novo método Teach permitem o ajuste ideal dos sensores num tempo curtíssimo. Com os novos sensores laser do tipo OG, a opção por aparelhos laser não é mais uma questão de preço.

Variantes
Esta série abrange sistemas de sensores por barreira, sensores retro-reflexivos com filtro de polarização e sensores de reflexão difusa com supressão de fundo de excelente desempenho para as mais complexas aplicações, comuns à técnica de montagem e uso.Todos os sensores possuem um corpo em aço inoxidável.

OGH700 - rosca M18x1, supressão de fundo, ponto de luz laser visível, sensibilidade 20...250mm (referente a papel branco 200 x 200m, remissão 90%)
OGP700 - rosca M18x1, filtro de polarização, luz laser visível, alcance 15m (reflector prismático E20722)
OGP701 - rosca M18x1, filtro de polarização, luz laser visível, alcance 2m (refletor prismático E20722)
OGS700 - rosca M18x1, filtro de polarização, luz laser visível, alcance 60m, emissor
OGS701 - rosca M18x1, filtro de polarização, luz laser visível, alcance 2m, emissor
OGE700 - rosca M18x1, filtro de polarização, luz laser visível, alcance 60m, receptor
OGE701 - rosca M18x1, filtro de polarização, luz laser visível, alcance 2m, receptor

Maiores informações podem ser lidas no prospecto actual (ficheiro pdf 362 kB).