Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Sensores "Plug & Play" para aplicações simples.
 
 

 
Pequeno formato com as medidas 44 x 11 x 33 mm.
  • Ajuste fixo do alcance e da sensibilidade: não há necessidade de ajuste.
  • Alta tecnologia por um preço incomparável.
  • A luz vermelha visível facilita o ajuste.
  • Alta classe de protecção IP 68 / IP 69 para condições ambientais grosseiras.

Não há necessidade de ajuste
Aplicações simples requerem soluções simples: para poupar tempo e custos, estes sensores já foram ajustados pela fábrica com alcance e sensibilidade fixos e podem ser colocados imediatamente em operação – "Plug & Play".

Montagem rápida e simples
Os sensores são compatíveis com a excelente gama de acessórios de fixação Assim, a colocação simples em funcionamento é complementada por uma possibilidade de montagem rápida e robusta. A luz vermelha visível facilita o alinhamento durante a colocação em funcionamento.

OJH200 - Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo, conector M8 de 3 pinos, sensibilidade 0...0,1 m
OJR200 - Sensor retro-reflexivo, conector M8 de 3 pinos, alcance 2 m
OJS200 - Emissor por barreira, conector M8 de 3 pinos, alcance 0...10 m
OJE200 - Receptor por barreira, conector M8 de 3 pinos, alcance 0...10 m