Sensores de posicionamento e detecção de objetos
PC de painel para condições adversas Caixa de arrefecimento e de protecção para la série O1D Barreiras de segurança multi-feixe em sistema activo / passivo ecolink M8, para a área de higiene e locais húmidos. Detector de cores em caixa compacta O5 Distribuidor com tecnologia ecolink ecolink M8, a união segura Fontes de alimentação made by ifm. Sensores de cilindros com ranhura T na área Namur. O7 – pequenos, compactos, precisos. Os sensores duplos adquirem um novo brilho. Sensores indutivos para anéis e mangueiras. Acendam as luzes da ribalta: a nova barreira fotoeléctrica! Barreiras luminosas em forma de garfo ou angulares com alta frequência de comutação. O OG BasicLine agora também em plástico! O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision A nova óptica do OG Cube em caixa de metal com rosca M18. O sensor de contraste O5 torna tudo mais colorido! Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. Sensores completamente metálicos indutivos: Simplesmente imbatíveis! Todos à água! O novo OG-wetline. Sensores indutivos completamente de metal Sensores capacitivos com visão. Sensores para cilindros de curso curto. Sensores indutivos completamente metálicos para a indústria alimentar. Arquivo
Sensores de fluído e Sistemas de Diagnósticos Rede AS-Interface Sistemas de Controle Sistemas de Identificação Sistemas de identificação

 
Sensor efector dualis Vision – o olho electrónico
 
 

 

  • Aparelho independente com iluminação integrada
  • Forma construtiva compacta e robusta
  • Amplo alcance de temperatura
  • Algoritmo de avaliação apropriado para uso industrial.

Aparelho independente:
com iluminação e avaliação integradas numa carcaça robusta, apropriada para o uso industrial e com classe de protecção IP 67, destinado ao alcance de temperatura de -10...60 °C.

Algoritmo de avaliação apropriado para uso industrial:
com detecção de contorno independente da posição. Desempenha tarefas como controlo de presença, de posição e de qualidade e triagem.

Concepção de comando:
A parametrização para tarefas exigentes por menus através de um PC, ligado pela interface Ethernet, permite a configuração para a sua aplicação em apenas alguns passos. A interface Ethernet oferece ainda uma função de manutenção remota com memória de imagens de erro e de dados de avaliação. Função Quick-Teach através da parametrização no aparelho através de um menu de duas teclas e de um display.

O2D220 - Dimensão máx. do campo de leitura 68 x 50 mm
O2D222 - Dimensão máx. do campo de leitura 140 x 100 mm