Услуги

УслугиВъзползвайте се от добрите контакти, за да получите отговор на въпросите относно вашите приложения
  • Ние винаги сме близо до вас - по целия свят, в над 70 страни.
  • Бихте ли искали помощ по телефона за вашето приложение? Нашите квалифицирани инженери са готови да ви помогнат. Просто изпратете е-мейл.
  • Ние предлагаме техническа помощ на място. Просто ни изпратете е-мейл.
  • Презентации и обучения за продуктите - на място при нашите клиенти или в нашия център за обучение в 45127 Есен, Германия.
УслугиИнтегриране - солидна технология за безопасна работа на Вашата инсталация
  • ifm film technology – уникална производствена технология.
  • Нашето качество за Вашата сигурност. 100% контрол на качеството.
  • Ние произвеждаме за нашите клиенти повече от 5 милиона серии годишно.
  • Ние предлагаме до 5 години гаранция за стандартните си продукти.


УслугиВъзползвайте се от нашата система за поръчка за бързо обслужване на Вашите нужди.
  • При заявка ще ви изпратим пробни модули, безплатни за период от 4 седмици.
  • Нуждаете се само от 1 модул? Разбира се, ние не изискваме по-висока цена за малки количества.
  • При поръчка на повече от 50 броя поискайте индивидуална оферта. Изпратете ни е-мейл.
  • А ако бързате: 24-часово обслужване от ifm. Ако е спешно: няма проблеми - предлагаме експресна доставка.
  • В случай че сте сгрешили при поръчката, ние ви предоставяме замяна без допълнително заплащане.