Продуктова линия

Сензори за позиция

Сензори за позицияЗа безконтактно измерване на позицията: широка гама от индуктивни, капацитивни, магнитни и фотоелектрични сензори.
Натиснете тук за преглед на продуктите: Сензори за позиция

Сензори за контрол на движението

Сензори за контрол на движениетоРегистриране на движение - от енкодери, измерване на скорост на въртене с помощта на оценка на импулси.
Натиснете тук за преглед на продуктите: Сензори за контрол на движението

Визуално разпознаване

Визуално разпознаванеВизуални сензори за индустриални приложения - 2D и 3D. Заедно с вградена обработка на сигнала в компактен корпус.
Натиснете тук за преглед на продуктите: Визуално разпознаване

Технология за безопасност

Технология за безопасностСензори и релета за безопасност, одобрени със сертификати до най-високите нива на безопасност, като категория 4 съгл. EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e и SIL 3 съгл. IEC 61508.
Натиснете тук за преглед на продуктите: Технология за безопасност

Флуидни сензори за процеси

Флуидни сензори за процесиСензори за налягане, поток, температура и ниво за различни среди. Освен това обработка на сигнала и следене на клапаните.
Натиснете тук за преглед на продуктите: Флуидни сензори за процеси

Промишлена комуникация

Промишлена комуникацияВсичко за AS-i на едно място: както и управляващи модули / gateways и I/O модули, ifm electronic предлага пълната гама компоненти за AS-i управление на инсталациите.
Натиснете тук за преглед на продуктите: Промишлена комуникация

Системи за идентификация

Системи за идентификацияRFID системи за производствени и конвейерни системи, както и идентификация на елементи за транспортиране на детайли и идентификация на продукти. Фотоелектричен универсален четец за 1D бар кодове и 2D кодове.
Натиснете тук за преглед на продуктите: Системи за идентификация

Системи за следене на състоянието

Системи за следене на състояниетоПоддръжка в реално време - ключът към поддръжката на базата на състоянието. Диагностика на машините и инсталацията чрез мониторинг на вибрациите и другите характеристики на технологичния процес.
Натиснете тук за преглед на продуктите: Системи за следене на състоянието

Системи за мобилни машини

Системи за мобилни машиниЗа употреба в агресивна среда: контролната система ecomatmobile за мобилни машини.
Натиснете тук за преглед на продуктите: Системи за мобилни машини

Технология за свързване

Технология за свързванеЗа надеждна връзка: съвместими промишлени конектори за различни сфери на приложение. От M8, M12, M18 до щекери за клапани.
Натиснете тук за преглед на продуктите: Технология за свързване

Захранвания / aксесоари

Захранвания / aксесоариМалките подробности с огромно значение: адаптери, скоби, фитинги и не на последно място, захранвания са незаменими за ефективността на инсталациите.
Натиснете тук за преглед на продуктите: Захранвания / aксесоари