Оптимизиран PT сензор за налягане с аналогов изход

Оптимизиран PT сензор за налягане с аналогов изход

Компактен сензор за налягане на конкурентна цена

  • Тънка, компактна конструкция с технологична връзка G 1/4
  • Точност на измерване ≤ ± 0.5 %, повторяемост < ± 0.1 %.
  • Лесно свързване чрез конектор M12
  • Най-добро съотношение между качество и цена
  • Направен изцяло от неръждаема стомана

Оптимизирана цена
Серията PT сензори за налягане, вече има интегрирана нова технология на измервателната клетка. Благодарение на това сензорите за налягане от серия PT540x предлагат отлична точност, допълвайки продуктовата гама от сензорите за налягане на ifm.
Приложения
Сензорите от тип PT са оптимизирани за промишлени приложения с масла, въздух под налягане или вода. Не са нужни допълнителни уплътнения за монтаж. Сензорите са устойчиви на пикове на налягането. Високата устойчивост на вибрации и удари, както и класът на защита IP 67 и IP 69K съответстват перфектно на изискванията за приложения в тази област.

Изходна функция 4…20 mA

PT5404 - Електронен сензор за налягане, за индустриални приложения, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, Аналогов изход, IP 67 / IP 69K, Околна температура -40...90 °C, Обхват на измерване: 0...10 bar, Конектор M12
PT5403 - Електронен сензор за налягане, за индустриални приложения, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, Аналогов изход, IP 67 / IP 69K, Околна температура -40...90 °C, Обхват на измерване: 0...25 bar, Конектор M12
PT5402 - Електронен сензор за налягане, за индустриални приложения, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, Аналогов изход, IP 67 / IP 69K, Околна температура -40...90 °C, Обхват на измерване: 0...100 bar, Конектор M12
PT5401 - Електронен сензор за налягане, за индустриални приложения, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, Аналогов изход, IP 67 / IP 69K, Околна температура -40...90 °C, Обхват на измерване: 0...250 bar, Конектор M12
PT5400 - Електронен сензор за налягане, за индустриални приложения, Messelement: metallische Dünnfilmzelle, Аналогов изход, IP 67 / IP 69K, Околна температура -40...90 °C, Обхват на измерване: 0...400 bar, Конектор M12